Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Elektryczny stół przesuwny bez silnika - LESYH

Twój silnik, nasz napęd - Niezwykle precyzyjny i kompaktowy

  • Stwórz najlepsze możliwe rozwiązanie dla siebie – Użyj własnego silnika i sterownika
  • Z pewnością zapewniają niezwykłą sztywność i precyzję – Zmniejszone ugięcie. Powtarzalność pozycji ±0,01 i duża wytrzymałość. Redukcja utraconego ruchu, 0,1 mm
  • Zoptymalizuj swoją aplikację – Silniki wielu różnych producentów do wyboru
  • Zwiększ produktywność – Maksymalna prędkość 400 mm/s i maksymalne przyspieszenie 5000 mm/s².

I wiele więcej

  • Wielkość korpusu: 16, 25
  • Silnik serwomotor AC
  • Skoki: 50 do 150 mm.

Skonfiguruj swój produkt

 
Wielkość
Pozycja montażu silnika
Silnik
Skok śruby
Skok