Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Pro ventily řady SY,SYJ,VQZ,VQ20/30 s kódem pro elektrické připojení *YO*

 

Objednací kód
Popis
Norma
K43-12V-V-R 12 V AC/DC s LED indikací a zhášecím obvodem EN 175301-803 C
K43-24V-V-R 24 V AC/DC s LED indikací a zhášecím obvodem EN 175301-803 C
K43-48V-V-R 48 V AC/DC s LED indikací a zhášecím obvodem EN 175301-803 C
K41 0 - 250 V AC/DC bez LED indikace a ochranného obvodu EN 175301-803 C
K43-110V-V-R 110 V AC/DC s LED indikací a zhášecím obvodem EN 175301-803 C
K43-250V-V-R 250 V AC/DC s LED indikací a zhášecím obvodem EN 175301-803 C

 

Pro ventily řady SY,SYJ,VQZ,VQ20/30 s kódem pro elektrické připojení *YO*

 

Objednací kód
Popis
Norma
K43-12V-V-R 12 V AC/DC s LED indikací a zhášecím obvodem EN 175301-803 C
K43-24V-V-R 24 V AC/DC s LED indikací a zhášecím obvodem EN 175301-803 C
K43-48V-V-R 48 V AC/DC s LED indikací a zhášecím obvodem EN 175301-803 C
K41 0 - 250 V AC/DC bez LED indikace a ochranného obvodu EN 175301-803 C
K43-110V-V-R 110 V AC/DC s LED indikací a zhášecím obvodem EN 175301-803 C
K43-250V-V-R 250 V AC/DC s LED indikací a zhášecím obvodem EN 175301-803 C

 

Dokumenty ke stažení - SY100-68-A-*