Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Elektrický šroubový pohon s jezdcem (230 VAC) - řady LE(K)FS, (25A/11-)LEFS, (11-)LEFG

Každý den spolehlivá manipulace s velkou zátěží

  • Manipulace a polohování – šroubový pohon vhodný pro vysoké zatížení a přesné polohování
  • Vyšší produktivita – driver pohonu odolný velkému zatížení, maximální rychlost polohování až 1500 mm/s se zrychlením až 20000 mm/s²
  • Garantovaná vysoká přesnost – opakovatelná přesnost polohování ±0.01 mm
  • Pro různorodé aplikace – v různých provedeních, například do prostředí výroby baterií, nebo pro čistá prostředí.

Základní technické informace

  • velikost: 25, 32, 40
  • zdvih: 50 až 1200 mm
  • kompatibilní odměřovací systém: absolutní, inkrementální
  • provedení s AC servomotorem
  • Dostupné varianty pro nestandardní prostředí: výroba baterií, čisté prostředí
  • zatížení: max. 60 kg horizontálně / 30 kg vertikálně.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
přesnost
velikost
typ motoru
stoupání šroubu (ekvivalent)
zdvih
specifikace motoru
připojení vakua
poloha středicího kolíku
provedení kabelu pohonu
délka kabelu pohonu
montáž driveru
I/O konektor