Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Filtr pro hlavní rozvod vzduchu – řada AFF

Správna volba pro účinnou filtraci

  • Předcházejte provozním poruchám, korozi a zkrácení životnosti zařízení správnou kvalitou vzduchu - třída čistoty vzduchu certifikovaná podle ISO 8573
  • Úspora místa díky nižšímu počtu komponent - kombinace filtru a odlučovače kondenzátu v jednom tělese
  • Garantovaná životnost a snadná údržba - průhledný ochranný kryt jímky pro lepší viditelnost a bezpečnost, rychlá výměna filtrační vložky bez použití nářadí
  • Úspora energie a snížení nákladů - vyšší průtok díky nižší tlakové ztrátě.

Základní technické informace

  • poréznost filtrační vložky: 1 µm
  • připojovací závit: 1/8 až 1
  • Dostupné varianty pro nestandardní prostředí: Potravinářský průmysl
  • volitelně s indikátorem zanesení filtrační vložky.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
velikost tělesa
typ závitu
velikost připojovacího závitu
montáž
automatický odlučovač kondenzátu
jímka
připojení odlučovače
signalizace
směr průtoku
odlučovací kohout se šroubením
jednotka tlaku