Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

ASG, kovové provedení, In-line

Korozivzdorná odolnost pro náročné podmínky

  • Odolnost vůči okolnímu prostředí – vnější části z korozivzdorné oceli
  • Vhodné pro použití ve vysokých teplotách – maximální provozní teplota až 150 °C
  • Úspora místa a nižší hmotnost – výška pouhých 28.9 mm a hmotnost 12 g (provedení s připojovacím závitem M5).

Základní technické informace

  • z korozivzdorné oceli SUS 304 a SUS 316
  • vnější průměr hadice: Ø 4 až Ø 12 mm a Ø 5/32" až Ø 1/2"
  • rozsah provozního tlaku: 0.1 až 1 MPa.

Nakonfigurujte si produkt

 
Velikost tělesa
pro hadice vnější pr.