Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

ASG, Škrticí ventil se zpětným ventilem, z korozivzdorné oceli, kovové provedení, horizontální přívod

  • z korozivzdorné oceli SUS 316
  • velikost připojovacího závitu: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • vnější průměr hadice: Ø 4 až Ø 12 mm
  • rozsah provozního tlaku: 0.1 až 1 MPa.

Nakonfigurujte si produkt

 
velikost tělesa
typ ovládání
velikost připojovacího závitu
pro hadice
těsnění
pojistná matice