Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

Auto Switch, Actuator Position Sensor w/IO-Link

Auto Switch, Actuator Position Sensor w/IO-Link
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • Measurement ranges: 25mm, 50mm, 100mm and 200mm
  • Can be used with cylinder series MB, CQ2, MGP, CXSJ, CP96, C96 AND C55
  • Compatible with IO-Link
  • Analog output signal of 0 to 10 VDC and 4 to 20mA is selectable
  • Signal output can be reversed
  • Unit includes a teach pad for setting adjustments
  • 3 lead wire options (free wire, M8-4pin and M12-4 pin)

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number
Measuring Range
zalité vodiče

Související prvky