Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

CG1-Z1, Kruhový válec, dvojčinný, jednostranná pístnice

  • dvojčinný, jednostranná pístnice
  • průměry pístu: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • zdvihy: až 1000 mm
  • různé možnosti připojení stlačeného vzduchu
  • možnosti montáže: základní provedení, patky, příruba vpředu nebo vzadu, kyvný závěs vpředu nebo vzadu, závěsná vidlice
  • montáž snímačů polohy páskem s různými délkami kabelů

Nakonfigurujte si produkt

 
vestavěný magnet
montáž
průměr
typ připojovacího závitu
zdvih
  []
konec pístnice
protiložisko
upevnění pístnice
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet