Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

CH(D)2, JIS Hydraulic Cylinder, Double Acting, Single Rod

CH(D)2, JIS Hydraulic Cylinder, Double Acting, Single Rod
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • hydraulický válec dle JIS
  • jednodušší údržba díky samostatnému čelu
  • průměry pístu (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • standardní zdvihy od 25 mm to 1000 mm (dle průměru pístu)
  • na výběr matice pístnice, krycí manžeta pístnice a tlumení
  • možnost použití snímačů polohy

    Reset to default part number
vestavěný magnet
řada
funkce
montáž
průměr pístu
průměr pístnice
zdvih
  []
matice pístnice
kryt pístnice a tlumení krajních poloh
poloha vstupu
snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet