Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

C(D)QM (ø12 až ø32), Kompaktní válec s vedením

  • kompaktní válec s vedením
  • průměry pístu (mm): 12, 16, 20, 25, 32
  • standardní zdvihy (mm): 5 až 100
  • 4 krát vyšší odolnost vůči bočním silám než řada CQ2K
  • tolerance pootočení: 0.2 a méně

Nakonfigurujte si produkt

 
vestavěný magnet
montáž
průměr pístu
připojovací závit
Zdvih
  []
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet