Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

CY3R-Z, Magnetically Coupled Rodless Cylinder, Direct Mount Type

  • Bore sizes (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Maximum operating pressure: 0.7 MPa
  • Ambient temperature: -10 to 60 °C
  • Variety of auto switches available
  • A lube-retainer is installed.

Nakonfigurujte si produkt

 
připojení
Průměr pístu
připojovací závit
Zdvih
  []
Snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet