Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

CY3S-Z, Bezpístnicový válec s magnetickým přenosem síly, s jezdcem, kluzné vedení

  • průměry pístu: 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40 mm
  • zdvihy: max. 1500 mm
  • provedení s jezdcem: kluzné vedení
  • rychlost pístu: 50 až 800 mm/s

Nakonfigurujte si produkt

 
připojení
Průměr pístu
připojovací závit
Zdvih
provedení dorazu
snímač polohy na lištu
Snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet