Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Elektrický šroubový pohon s pístnicí a vestavěným driverem – řada EQY#H

Elektrický pohon s jednoduchým nastavením a řízením

  • Snadné připojení, nastavení a řízení – elektrický pohon a driver v jednom tělese, kompletní nastavení v pouhých třech krocích. kompatibilní s IO-Link
  • Bezbateriové absolutní odměřování – bez nutnosti referování pohonu do výchozí polohy po opětovném zapnutí, vysoká dynamika pohybu
  • Snížení emisí CO2 – nízké generování tepla a snížená spotřeba energie díky optimalizaci motoru
  • Snížení údržby při současném zvýšení výkonu – provoz vyžaduje pouze tři kabely s M12 konektory.

Základní technické informace

  • velikost: 16, 25 a 32 mm
  • šroubový pohon s přesným valivým vedením
  • zdvih: 30 až 500 mm
  • zatížení v horizontálním směru: max. 100 kg
  • zatížení ve vertikálním směru: max. 46 kg
  • rychlost: max. 900 mm/s
  • zrychlení v horizontálním směru: max. 10000 mm/s²
  • Dostupné varianty pro nestandardní prostředí: výroba baterií
  • zrychlení ve vertikálním směru: max. 5000 mm/s².

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
velikost
montážní pozice motoru
Typ motoru
stoupání šroubu
Zdvih
specifikace motoru
závit na pístnici
Montáž
Umístění driveru
způsob řízení (I/O signály, sériová komunikace)