Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

HECR, Pro montáž do stojanu, s Peltierovým článkem

Vynikající teplotní stabilita

  • Klidnější pracovní prostředí – nižší počet pohyblivých částí způsobuje méně hluku a vibrací
  • Úsporná na prostor a dobu instalace – montáž více jednotek do jednoho stojanu
  • Zvýšení produktivity a výkonu stroje – vynikající teplotní stablita
  • Chytré řešení s proaktivní kontrolou – předvídání změn.

Základní technické informace

  • pro montáž do 19" stojanu
  • chladicí výkon:
    • vodou chlazená: max. 1.2 kW
    • vzduchem chlazená: max. 0.8 W
  • topný výkon vzduchem / vodou chlazené jednotky: max. 2 kW
  • úroveň hluku max. 55 dB díky konstrukci bez kompresoru
  • těsnost zaručena použitím bezucpávkového odstředivého čerpadla s magnetickou spojkou.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.