Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Škrticí ventil se zpětným ventilem, s nástrčnou spojkou, aretačním točítkem, kompaktní, horizontální přívod, stupnice v točítku – JAS-S

  • velikost připojovacího závitu: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8
  • vnější průměr hadice: 3.2 až 6 mm, 1/8" až 1/4"
  • rozsah provozního tlaku: 0.05 až 0.7 MPa.