Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

HRSH, Pro vyšší chladicí výkon, s měničem

Vynikající úspora energie díky trojitému invertoru

  • Snižte spotřebu energie – Technologie trojitého invertoru optimalizuje provoz kompresoru, ventilátoru a čerpadla podle aktuální potřeby
  • Připravte svůj chladicí systém na budoucnost – Chladivo R32 s nízkým GWP pomáhá splnit budoucí environmentální požadavky
  • Zajistěte přesné řízení procesu – Teplotní stabilita až ±0,1 °C zlepšuje kvalitu a konzistenci výrobků
  • Zkraťte dobu instalace a projektování – Kompatibilní rozměry a uspořádání potrubí usnadňují výměnu stávajících jednotek HRSH

Základní technické informace

  • Chladicí termoregulační jednotka s řízením trojitým invertorem: kompresor, ventilátor a čerpadlo
  • Rozsah chladicího výkonu: 10 kW až 30.5 kW (v závislosti na modelu)
  • Teplotní stabilita: ±0,1 ºC
  • Rozsah nastavení teploty: 5 až 35 ºC
  • K dispozici ve verzích chlazených vzduchem i vodou
  • Možnost venkovní instalace (v souladu s krytím IPX4)
  • Kompatibilní s globálními napájecími napětími a certifikováno CE/UL

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.