Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MHC2, Úchopná hlavice, 2 čelisti, úhlový pohyb, standardní

  • max. upínací moment: 1.36 Nm při tlaku 0.5 MPa
  • úhel rozevření čelistí: 30° až -10°
  • Dvojčinná
  • Opakovatelnost: ±0.01 mm
  • Maximální provozní frekvence: 180 c.p.m.

Nakonfigurujte si produkt

 
průměr pístu
funkce
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet