Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MK2T, Upínací válec s rotačním pohybem, dvojité vedení

  • upínací válec s rotačním pohybem, pro vyšší zátěž
  • průměry pístu (mm): 20 až 63
  • způsob montáže: průchozími otvory, příruba vzadu
  • standardní zdvihy (mm): 10, 20, 50
  • možnost použití snímačů polohy

Nakonfigurujte si produkt

 
montáž
průměr pístu
připojení válce
zdvih
rotace
provedení tělesa / pístnice
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet
X volitelné provedení