Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MQQ, Kompaktní válec, se sníženým třením, ocelové těsnění

  • se sníženým třením, ocelové těsnění
  • průměry pístu: 10, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • k dispozici provedení se zvýšenou odolností vůči bočním silám
  • dlouhá životnost: 10.000 km popř. 100 milionů cyklů

Nakonfigurujte si produkt

 
provedení
montáž
průměr pístu
připojovací závit
zdvih
  []
provedení tělesa / pístnice