Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Procesní membránová čerpadla - řada PA

Jistota spolehlivého pohybu

  • Zvýšená odolnost, větší životnost – životnost 50 milionů cyklů nebo více
  • Energy saving – snížení spotřeby vzduchu až o 53 %
  • Snadné čištění – kluzné části bez kontaktu s médiem, snížení tvorby částic.

Základní technické informace

  • sací výkon až 63 l/min
  • sací výška (za sucha) až 2 m
  • kluzné části bez kontaktu s médiem
  • Dostupné varianty pro nestandardní prostředí: ATEX
  • kompaktní provedení a nízká hmotnost.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
materiál tělesa
materiál membrány
Ovládání
závit
volitelné provedení