Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Ultrazvukový snímač průtoku pro kapaliny – řada PFUW

Ideální pro neinvazivní měření

  • Jeden snímač pro různé aplikace s kapalinami ‒ vhodný pro měření průtoku kapalin jako olej, nemrznoucí směs, chemikálie, voda, nápoje a další.
  • Bez kontaktu s kapalinou znamená bezproblémový provoz ‒ nulová tlaková ztráta, nulové zanášení, nulová kontaminace cizími částicemi, nulové nároky na montáž, nulový únik kapaliny, bez ovlivnění vodním rázem.
  • Snadná montáž i na stávajícím zařízení ‒ bez nutnosti zásahu do potrubí, montáž pomocí 2 pásků a 2 šroubů.
  • Přehledná vizualizace naměřených hodnot ‒ 2-řádkový LCD displej s možností otočení o 90º.

Základní technické informace

  • metoda měření: ultrazvukový signál
  • rozsah měření průtoku: 0 až 100 l/min
  • výstupy: IO-Link, NPN / PNP, analogový (napěťový / proudový)
  • opakovatelnost: ±2.0 % z celkového rozsahu
  • příkon: max. 85 mA
  • stupeň krytí: IP65/IP67.