Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Elektromagnetický nepřímo ovládaný 2/2 ventil, plastové provedení – řada JSXN-X1

Nepostradatelná součást spolehlivého zavlažovacího systému

  • Jistota bez ohledu na provozních podmínkách aplikace – s ochranou proti vodnímu rázu
  • Pro použití v náročných podmínkách – těleso cívky z korozivzdorné oceli a stupeň krytí IP67
  • Přesná kontrola procesu – možnost regulace průtoku
  • Úspora energie – příkon pouze 3 W.

Základní technické informace

  • vhodná média: voda, rozpuštěné pesticidy / kapalná hnojiva
  • připojovací závit: 3/4 až 1
  • max. průtok: Cv = 14.5
  • jmenovitá světlost: 25 mm
  • ochrana proti vodnímu rázu.

Nakonfigurujte si produkt

 
velikost
material těsnění
pr. trysky / připojovací závit
typ připojení
jmenovité napětí
Elektrické připojení