Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Polyuretanová hadice vhodná pro potravinářský průmysl dle směrnic FDA a EU 10/2011 - řada TU-X214

Hadice pro bezpečnou výrobu potravin

  • Bezpečné použití v potravinářském průmyslu – v souladu se směrnicemi FDA a EU 10/2011
  • Snadná identifikace pneumatických okruhů – 8 barevných provedení
  • Přizpůsobení se požadavkům aplikace – flexibilní a odolné proti zlomení
  • Výběr z různých velikostí – pr. 4 až 12 mm.

Základní technické informace

  • délka svitku: 20 m
  • provozní teplota: -20 až 60 °C.

Nakonfigurujte si produkt

 
velikost
barva
délka svitku