Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

TUE, Dvouvrstvá fluoropolymerová-polyuretanová hadice

Odolná a flexibilní hadice do náročného prostředí

  • Pro použití v agresivním prostředí bez ztráty ohebnosti – vnější vrstva z fluoropolymeru a vnitřní vrstva z polyuretanu
  • Odolnost vůči svařovacím jiskrám – z těžko zápalného materiálu (v souladu s UL-94 V-0)
  • Snadná identifikace pneumatických okruhů – 4 barevná provedení.

Základní technické informace

  • vnější průměr hadice: 4 až 12 mm
  • max. provozní teplota: 80 °C
  • 4 barevná provedení: černá, bílá, modrá a průhledná.