- Domů
- Produkty a podpora
- Nástrčné spojky, šroubení, hadice, škrticí ventily
- Hadice
- Odolné proti opotřebení
                        Nástrčné spojky, šroubení, hadice, škrticí ventily
        
        
                
                    
                            Odolné proti opotřebení
                        
                            
                                Přizpůsobená pro pohyb
                                
                                    - Garance dlouhé životnosti – max. otěr po 10 mil. cyklech: 0.16 mm
- Systém hadic na míru – dostupné různé barevné varianty včetně průhledného provedení
- Úspora místa a přehledné vedení více hadic – možnost vícežilového provedení.
 
                             
                            
                                Základní technické informace
                                
                                    - vnější průměr hadice: 2 až 16 mm
- provozní teplota: -20 až 60 °C.
 
                             
                         
                     
                    
                 
     
        
            
            
                Krok 1: Výběr provedení
                
                    Výběr požadovaného provedení prvku.
                    
                        Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.
                            
                     
                 
             
            
        
    
    
Žádné výsledky vyhledávání    
    
Žádné výsledky vyhledávání