Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Elektrický šroubový pohon s jezdcem a vestavěným driverem – řada EQFS#H

Elektrický pohon s jednoduchým nastavením a řízením

  • Snadné připojení, nastavení a řízení – elektrický pohon a driver v jednom tělese, kompletní nastavení v pouhých třech krocích. kompatibilní s IO-Link
  • Bezbateriové absolutní odměřování – bez nutnosti referování pohonu do výchozí polohy po opětovném zapnutí, vysoká dynamika pohybu
  • Snížení emisí CO2 – nízké generování tepla a snížená spotřeba energie díky optimalizaci motoru
  • Snížení údržby při současném zvýšení výkonu – provoz vyžaduje pouze tři kabely s M12 konektory.

Základní technické informace

  • velikost: 16, 25, 32 a 40 mm
  • šroubový pohon s přesným valivým vedením
  • zdvih: 50 až 1200 mm
  • zatížení v horizontálním směru: max. 80 kg
  • zatížení ve vertikálním směru: max. 40 kg
  • rychlost: max. 1200 mm/s
  • zrychlení v horizontálním směru: max. 10000 mm/s²
  • Dostupné varianty pro nestandardní prostředí: výroba baterií
  • zrychlení ve vertikálním směru: max. 5000 mm/s².

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.