Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Digitální snímač vakua – řada ZSE20(F)

Více informací rychle a přehledně

  • Sběr a přenos více informací najednou – možnost zobrazení 2 specifických hodnot současně
  • Úspora času díky snadnému nastavení – k dispozici jsou 3 režimy nastavení
  • IO-Link výhody od SMC – Váš spolehlivý partner pro průmyslovou automatizaci.

Základní technické informace

  • vysoce přesný digitální snímač vakua
  • 3-barevný displej, 3 současně zobrazované hodnoty
  • vhodná média: stlačený vzduch, vakuum, inertní plyny, nehořlavé kapaliny a plyny
  • K dispozici je konektor M12
  • rozsah měření: -100 až 100 kPa
  • opakovatelná přesnost: ± 0.2 % z celkového rozsahu.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
rozsah regulace tlaku
specifikace výstupů
specifikace jednotek
specifikace připojení
elektrické připojení: vodiči
upevňovací úhelník
Návod k použití