Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Digitální snímač průtoku s vestavěnou vyhodnocovací jednotkou – řada PF2M7/PFGM3#2

Univerzální snímač průtoku pro plyny

  • Snížení skladových položek – jeden snímač pro stlačený vzduch, CO2, N2 a Ar
  • Vysoká přesnost a dlouhá životnost – bypass v tělese pro lepší odvod kondenzátu a odolnost vůči nečistotám
  • Sběr a přenos více informací najednou – 2 současně zobrazované hodnoty, možnost otočení obrazovky displeje o 180°
  • Připraveno pro IIoT s IO-Link – vzdálený přenos dat a parametrů zařízení.

Základní technické informace

  • volitelně: vestavěný škrticí ventil
  • poměr 100:1 (max. / min. průtok)
  • rozsah měření průtoku: 0.01 až 200 l/min
  • Dostupné varianty pro nestandardní prostředí: výroba baterií
  • výstupy: PNP / NPN, analogový (napěťový / proudový), IO-Link

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
rozsah měřeného průtoku
typ konektoru
škrticí ventil
velikost připojovacího závitu
specifikace výstupů
elektrické připojení: vodiči
specifikace jednotek
upevňovací úhelník / montáž do panelu
kalibrační certifikát