Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Digitální snímač průtoku - řada PF3W

Snadná predikce závad na lince

  • Více informací o stroji – kompatibilita s teplotním senzorem, škrtícím ventilem a IO-Link asistenty pro lepší předvídatelnost jakýchkoliv komplikací na lince
  • Sběr a přenos více informací najednou – 3-barevný displej a 2 současně zobrazené hodnoty
  • IO-Link výhody od SMC – Váš spolehlivý partner pro průmyslovou automatizaci.

Základní technické informace

  • vhodná média: voda, etylenglykol, DI voda a chemikálie
  • 3-barevný displej, 2 současně zobrazované hodnoty
  • vestavěný teplotní senzor
  • možnost montáže do bloku
  • Dostupné varianty pro nestandardní prostředí: výroba baterií
  • rozsah měření: 0.5 až 250 l/min.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
rozsah měřeného průtoku
škrticí ventil
závit
velikost připojovacího závitu
specifikace výstupů / senzor teploty
elektrické připojení: vodiči
specifikace jednotek
upevňovací úhelník
kalibrační certifikát
Z