Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Driver, paralelní I/O řízení poziční tabulkou – řada JXC51/61/5H/6H

Rozsáhlejší řízení

  • Jednoduché nastavení a řízení – nastavení pohybu pohonu bez nutnosti programování
  • Rychlý a snadný start – restart z poslední pozice i při požadavku na vysokou dynamiku pohybu
  • Úspora nákladů, času a práce – zjednodušené řídicí systémy a zapojení.

Základní technické informace

  • paralelní vstupy / výstupy
  • kompatibilní odměřovací systém: absolutní, inkrementální
  • JXC51/61 pro pohony řad: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH/LESYH, LEHF, LER
  • JXC51H/61H pro pohony řad: LEFS#F, LEFS#G, LEKFS#G, LESYH#G, LEY#G, LEG.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
paralelní I/O
montáž driveru
délka ovládacího kabelu
typ pohonu
přesnost stolu
Průměr pístu
typ ložiska
montážní pozice motoru
typ motoru
Lead
provedení čelistí
velikost motoru
max. krouticí moment (Nm)
provedení šroubu (pro LEPY,LEPS)
Zdvih
úhel montáže