Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

AWM-D a AWD-D, Mikrofiltr a submikrofiltr s regulátorem tlaku

Správna volba pro účinnou filtraci

  • Čistota vzduchu v souladu se standardy - třídy čistoty vzduchu dle normy ISO8573-1:2010
  • Zamezení hromadění nečistot a cizích částic - čistý design pro jednotný vzhled
  • Garantovaná životnost a snadná údržba - průhledný ochranný kryt jímek pro lepší viditelnost a bezpečnost
  • Snadná regulace tlaku - ergonomické provedení točítka a průhledný odnímatelný kryt vestavěného čtvercového manometru.

Základní technické informace

  • připojovací závit: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • modulární, kompaktní provedení s nízkou hmotností
  • vestavěný nebo jinak volitelný manometr.
  • Dostupné varianty pro nestandardní prostředí: výroba baterií

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
velikost tělesa
závit
velikost připojovacího závitu
montáž
automatický odlučovač kondenzátu
manometr
nastavení tlaku
provedení jímky
připojení odlučovače
mechanismus odvzdušnění
směr průtoku
odlučovací kohout se šroubením
jednotka tlaku