Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Pompy do procesów technologicznych - PA

Zapewnij niezawodny przepływ

  • Trwałość i wytrzymałość produktu – Żywotność 50 milionów cykli lub więcej
  • Oszczędność energii – Zmniejszenie zużycia powietrza nawet o 53%
  • Łatwość czyszczenia – Brak części ślizgowych w obszarach mokrych, co zmniejsza ilość generowania cząstek stałych.

I wiele więcej

  • Wydajność tłoczenia do 63 l/min
  • Wysokość zasysania (na sucho) do 2 m
  • Brak części ślizgowych w obszarach mokrych
  • Dostępne warianty dla nietypowych środowisk: ATEX
  • Kompaktowa i lekka.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
ATEX.
Materiał korpusu
Materiał membrany
Sposób działania
Gwint
Wielkość przyłączy
Opcja