Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Napęd tłoczyskowy (24V DC) - LEYG, LEYG#E, LEG

Odpowiedni do pchania, zatrzymywania lub przemieszczania z dodatkową osią wspierającą.

  • Optymalne przenoszenie produktów zgodnie z wymaganiami – Stabilnie, precyzyjnie i solidnie
  • Zwiększenie produktywności i przyspieszenie rozruchu – Bezbateryjny enkoder absolutny. Prędkość do 800 mm/s, przyspieszenie 10000 mm/s²
  • Wyjątkowa sztywność i precyzja – powtarzalność pozycji ±0,01. Przemieszczenie pionowe do 20 kg
  • Możliwość montażu w zależności od potrzeb – silnik liniowy lub równoległy.

I wiele więcej

  • Wielkość korpusu: 16, 25, 32, 40
  • Skoki: 30 do 300 mm
  • Kompatybilne enkodery: Bezbateryjny absolutny, inkrementalny
  • Silnik krokowy lub serwomotor
  • Obciążenie robocze: Do 150 kg.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Wielkość
Typ prowadnic
Pozycja montażu silnika
Skok śruby
Skok
Opcje silnika
Wykonanie prowadnicy
Wersja kabla napędu, długość
Sterownik
Sposób montażu
Wtyczka komunikacyjna, kabel I/O