Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

D-S9PVx-588, Czujniki elektroniczne do bezpośredniego montażu, kabel zatopiony, prostopadłe doprowadzenie kabla, ATEX kategoria 3

  • Przyłącze elektryczne: kabel zatopiony.
  • Zastosowanie: układy scalone/przekaźniki/PLC, 24VDC przekaźniki/PLC.
  • Napięcie zasilania: 5/12/24V DC (4.5 do 28V DC).
  • Prąd obciążenia: 5 do 80mA.
  • Do siłowników: CDRB, MDSU.

Skonfiguruj swój produkt

 
Model
Długość kabla