Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

EAV2000/3000/4000/5000, Zawór łagodnego startu, wykonanie europejskie

  • Zakres ciśnienia pracy: 0.2 - 1 MPa
  • Napięcie sterowania: 12, 24V DC;
    100, 110 do 120, 200, 220V AC
  • Dopuszczalne wahania napięcia: -15% do +10%
    napięcia znamionowego
  • Temperatura otoczenia/czynnika roboczego: 0 do 60°C
  • Przyłącze elektryczne: kabel zatopiony, wtyk DIN typ D,
    wtyk DIN typ Y