Wybór produktu
×

Przejdź do szczegółów
Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

HECR, Regulator temperatury medium systemu Peltiera, do montażu w standardowym stojaku (chłodzenie wodą)

HECR, Regulator temperatury medium systemu Peltiera, do montażu w standardowym stojaku (chłodzenie wodą)
Niniejszy obrazek może nie odpowiadać wybranej przez Ciebie konfiguracji
Kliknij na ikonę podglądu 3D, aby obejrzeć model odpowiadający Twojemu wyborowi.
  • Cooling capacity: 800 W, 1.2 kW.
  • Heating capacity: 1.4 kW, 2 kW.
  • Communication function provided with serial communication (RS232C / RS485).
  • Low power consumption: 900 W, 1200 W.
  • Single-phase 100 to 240 VAC ±10%, 50/60 Hz.
  • Standards: CE, UL, RoHS.

Moc chłodzenia
Zasilanie
Gwint przyłączy
Stopy
Przekaźnik przepływu
Pompa do wysokich ciśnień

Powiązane produkty