Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Regulator elektropneumatyczny zintegrowany z kompatybilną wersją wyspy zaworowej z 64 stanowiskami dla kompaktowych 5-portowych zaworów elektromagnetycznych – JSY3000-P

Im więcej stanowisk, tym więcej możliwości

  • Redukcja okablowania i liczby jednostek SI – Od 4 do 64 stanowisk zaworowych i 128 punktów sterujących
  • Szeroki zakres możliwości komunikacyjnych – Dostępne protokoły komunikacyjne: PROFINET®, EtherNet/IP™ and EtherCAT®
  • Oszczędność miejsca w Twojej aplikacji – Przestrzeń instalacyjna zmniejszona nawet o 134 mm
  • Zachowaj scentralizowane zarządzanie sterowaniem – Zawory elektromagnetyczne i regulatory elektropneumatyczne mogą być podłączone razem w tym samym wykonaniu.

I wiele więcej

  • Okablowanie szeregowe
  • Wersja z okablowaniem wewnętrznym
  • Zakres przepływu: Do 567 l/min
  • Stopień ochrony: IP65.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Sposób działania
Zasilanie zaworu-pilota
Power Saving Circuit.
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami/polaryzacja
Przełączanie ręczne