Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Elektryczny stolik przesuwny o wysokiej sztywności, Silnik AC Serwo z przekładnia śrubową – LEJS, 11-LEJS, 25A-LEJS

Nasz najpotężniejszy napęd elektryczny

  • Większa produktywność – Szybki transport ciężkich ładunków o masie do 400 kg
  • Zapewnienie solidności w zastosowaniach – Przenoszenie obciążeń mimośrodowych z dużymi przyspieszeniami
  • Łatwe przenoszenie obrabianych przedmiotów – Kompaktowy rozmiar silnika zapewnia, że obrabiane przedmioty, nawet te duże, nie kolidują z silnikiem
  • Skróć czas instalacji – Łatwy montaż głównego korpusu.

I wiele więcej

  • Wielkość korpusu: 16, 25, 32, 40, 63 i 100
  • Skoki: 200 do 1790 mm
  • Kompatybilny enkoder: absolutny, inkrementalny
  • Silnik Serwo
  • Poziome obciążenie pracą: do 400 kg
  • Pionowe obciążenie pracą: do 80 kg
  • Prędkość: do 2300 mm/s
  • Dostępne warianty dla nietypowych środowisk: produkcja baterii, pomieszczenia czyste
  • Przyspieszenie: do 20000 mm/s².

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Wielkość
Silnik
Skok śruby
Skok
Opcje silnika
Typ kabla silnika
Długość kabla
Wzmacniacz
Długość kabla I/O