Wybór produktu
×

Przejdź do szczegółów
Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

LEJS, Napęd z przekładną śrubową (Silnik serwomotor AC o mocy 750W)

LEJS, Napęd z przekładną śrubową (Silnik serwomotor AC o mocy 750W)
Niniejszy obrazek może nie odpowiadać wybranej przez Ciebie konfiguracji
Kliknij na ikonę podglądu 3D, aby obejrzeć model odpowiadający Twojemu wyborowi.
  • Wysoka precyzja i sztywność dzięki dwuosiowej konstrukcji prowadnicy liniowej.
  • Kompaktowe napędy o niskim profilu i z nisko umieszczonym środkiem ciężkości.
  • Maks. obciążenie: 400 kg (praca w położeniu poziomym).
  • Maks. skok: 1500 mm.
  • Maks. prędkość: 2300 mm/s.

 
Silnik
Skok śruby
Skok
Opcje silnika
Typ kabla silnika
Długość kabla silnika
Typ wzmacniacza
Długość kabla I/O

Powiązane produkty