Buy MGPK, Kompaktowy siłownik z prowadnicami online | SMC Polonia
<ul><li>Średnica tłoka (mm): 16, 32</li><li>Skoki do 200 mm</li><li>Podłączenie przewodów pneumatycznych z 2 stron: górne lub boczne</li><li>Możliwe są 4 rodzaje montażu: od górny, od dołu, dolny rowek teowy i montaż tylny</li><li>Do wybory materiał płyty czołowej: stal węglowa lub aluminium</li><li>Montaż czujników położenia tłoka na 2 powierzchniach.</li></ul>
Niniejszy obrazek może nie odpowiadać wybranej przez Ciebie konfiguracji Kliknij na ikonę podglądu 3D, aby obejrzeć model odpowiadający Twojemu wyborowi.
Średnica tłoka (mm): 16, 32
Skoki do 200 mm
Podłączenie przewodów pneumatycznych z 2 stron: górne lub boczne
Możliwe są 4 rodzaje montażu: od górny, od dołu, dolny rowek teowy i montaż tylny
Do wybory materiał płyty czołowej: stal węglowa lub aluminium
Montaż czujników położenia tłoka na 2 powierzchniach.