Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Compact Guide Cylinder – MGPK

Efektywna przestrzeń i wytrzymałość

  • Optymalizuj swoją przestrzeń - Kompaktowa i lekka konstrukcja
  • Osiągnij wysoką wydajność i sztywność układu - Dokładność zabezpieczenia przed obrotem ±0,03°
  • Uzyskaj wysoki stopień elastyczności montażu i konstrukcji - Możliwość wyboru różnych lokalizacji portów przyłączeniowych i opcji montażu.

I wiele więcej

  • Średnica tłoka (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Skoki do 200 mm
  • Podłączenie przewodów pneumatycznych z 2 stron: górne lub boczne
  • Możliwe są 4 rodzaje montażu: od górny, od dołu, dolny rowek teowy i montaż tylny
  • Do wybory materiał płyty czołowej: stal węglowa lub aluminium
  • Montaż czujników położenia tłoka na 2 powierzchniach.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór