Wybór produktu
×

Przejdź do szczegółów
Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Buy Montaż na stojaku, Chłodzony wodą - HECR-W online | SMC Polonia

Katalog produktu

Chiller, Wersja do montażu na stojaku typu rack z ogniwem Peltiera, Montaż na stojaku, Chłodzony wodą - HECR

Montaż na stojaku, Chłodzony wodą - HECR-W
Niniejszy obrazek może nie odpowiadać wybranej przez Ciebie konfiguracji
Kliknij na ikonę podglądu 3D, aby obejrzeć model odpowiadający Twojemu wyborowi.
  • Moc chłodnicza: 0.8 do 1.2 kW
  • Stabilność temperatury: ±0.01 °C do ±0.03 °C
  • Zakres nastawy temperatury: 10 do 60 °C
  • Oszczędność przestrzeni
  • Funkcja grzania i auto-diagnostyki.
 
Moc chłodzenia
Zasilanie
Gwint przyłączy
Stopy
Przekaźnik przepływu
Pompa do wysokich ciśnień

Powiązane produkty