Wybór produktu
×

Przejdź do szczegółów
Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

PF3A, Cyfrowy przekaźnik przepływu z komunikacją IO-Link, 2 ekranowy, 3 kolorowy wyświetlacz, IP65, 30-12 000 l/min

Katalog produktu

PF3A, Cyfrowy przekaźnik przepływu z komunikacją IO-Link, 2 ekranowy, 3 kolorowy wyświetlacz, IP65, 30-12 000 l/min

PF3A, Cyfrowy przekaźnik przepływu z komunikacją IO-Link, 2 ekranowy, 3 kolorowy wyświetlacz, IP65, 30-12 000 l/min
Niniejszy obrazek może nie odpowiadać wybranej przez Ciebie konfiguracji
Kliknij na ikonę podglądu 3D, aby obejrzeć model odpowiadający Twojemu wyborowi.
  • Odpowiednie medium: powietrze i azot.
  • Zakres przepływu: maksymalnie do 12 000 L/min.
  • Współczynnik przepływu 100:1.
  • 3 kolorowy, 2 polowy wyświetlacz.
  • Wielkość przyłączy: 1, 1 1/2, 2.
  • Wyjścia: IO-Link.
  • Stopień ochrony IP65.

 
Zakres pomiaru przepływu
Typ gwintu
Wielkość przyłączy
Typ wyjścia
Przyłącze elektryczne
Unit Specification.
Calibration Certificate.

Powiązane produkty