Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

PSE540, Miniaturowe czujniki do ciśnienia podciśnienia

  • Kompaktowe czujniki ciśnienia do pneumatyki
  • Ciśnienie kontrolne: 500 kPa
  • Dokładność (temp. otoczenia 25°C): ±1;2 % F.S. lub lepsza
  • Powtarzalność: ±0,2 % F.S. lub lepsza
  • Stopień ochrony: IP40