Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

25A-MHZ2, Úchopná hlavice, 2 čelisti, paralelní pohyb, standardní provedení

  • vhodný pro výrobu baterií
  • Max. upínací síla pro jednu čelist: 43.5 N při tlaku 0.5 MPa
  • Dvojčinná, jednočinná
  • Opakovatelná přesnost: ±0.01mm
  • Maximální počet cyklů: 180 cyklů/min.

Nakonfigurujte si produkt

 
Průměr pístu
funkce
pozice čelistí
Snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet