Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

CVQ (ø32), Kompaktní válec, s ventilem

  • prostorově úsporné
  • energy saving
  • snadná montáž
  • kratší reakční doba
  • různé směry připojení
  • průměr pístu (mm): 32, 40, 50, 63.
  • zdvih (mm): 5 až 100

Nakonfigurujte si produkt

 
montáž
průměr pístu
Stroke
  []
volitelné provedení
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet
jmenovité napětí
elektrické připojení
zhášecí obvod
pomocné ruční ovládání
připojení
připojovací závit