Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

CXSM, Dvoupístový válec, kluzné vedení

CXSM, Dvoupístový válec, kluzné vedení
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • dvoupístový válec s kluzným vedením
  • průměry pístu (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32
  • standardní zdvihy (mm): 10 až 100 (dle průměru pístu)
  • různá provedení snímačů polohy a délky kabelů

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.
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
průměr pístu
Lube-retainer
zdvih
snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet

Náhradní díly & příslušenství

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Objednací kód
Popis prvku
Doplňující informace