Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

EVM400, Řada 400, Mechanicky / ručně ovládaný 3/2 ventil, pro Evropu

EVM400, Řada 400, Mechanicky / ručně ovládaný 3/2 ventil, pro Evropu
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • médium: stlačený vzduch
  • provozní tlak: -100 kPa až 1.0 MPa
  • poměrný průřez (Cv): 7mm 2 (0.38)
  • teplota média a okolí: -5° až 60 °C (bez námrazy)
  • připojovací závity (jmenovitá velikost): 1/8 (6A)
  • evropské závity G

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number
ovládání
provedení