Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

EX600, Koncová deska

  • stupeň krytí: IP67 (sestava s vícenásobnou připojovací deskou).
  • provozní teplota: -10 až 50 °C.
  • rozsah provozní vlhkosti: 35 až 85% relativní vlhkosti (bez kondenzace).
  • v souladu s CE a UL (CSA).
  • hmotnost: 170 g a 175 g.

Nakonfigurujte si produkt

 
konektor
způsob montáže