Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

HED-HW, Chladicí jednotka (chiller), s Peltierovým článkem, termoelektrická lázeň, pro chemické kapaliny, kompaktní (výměník tepla)

  • chladicí výkon: 300 W až 900 W
  • teplotní stabilita: ±0.1 °C
  • teplotní rozsah: 10 až 60 °C
  • s funkcí ohřevu.

Nakonfigurujte si produkt

 
chladicí výkon
průměr hadice